HDA 7440-B-400-000

Číslo dielu
927137
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
Schválenie Žiadny, Schválenie UL
Elektrické pripojenie Kábel
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 400
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný