ETS 3226-F31-018-000

Číslo dielu
927123
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka teplotnej sondy 18
Schválenia a osvedčenia Nie
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu teplôt 100
Min. hodnota rozsahu teplôt -25
Teplotná sonda Integrovaný
Displej Áno
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/2 DIN 3852/externý

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Softvér SK

(0.04 MB)

IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Softvér EN

(0.04 MB)