HLT 1100-R2-K10-C01-0660-S2PD-000

Číslo dielu
926866
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Opláštený kábel, dĺžka 10 m
Mechanické pripojenie Integrovaný vo valci, D = 10 mm
Výstupný signál 4 .. 20 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 0,1 mm
Rozsah merania [mm] 660
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia PL D, SIL 2