Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | Typové schválenie ECE, Schválenie UL |
---|---|
Dodatočné rozhranie | IO-Link |
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý |
Spínacie výstupy | 2 |
Max. hodnota rozsahu nastavení | 6000 |
Min. hodnota rozsahu nastavení | 0 |
Jednotka tlaku | PSI |
Typ tlaku | Pomerný |
Displej | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Softvér
SK
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Softvér
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Softvér
SK
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Softvér
EN
(0.03 MB)