HNT 1221-B-1100-000

Číslo dielu
926293
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Rozsah merania [mm] 1028
Integrovaný senzor teploty Nie
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Elektrické pripojenie Opláštený kábel, dĺžka 1 m
Mechanické pripojenie G3/4 externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Dĺžka tyče [mm] 1100
Princíp merania Magnetostrikčný