Technické údaje
Rozsah merania [mm] | 298 |
---|---|
Integrovaný senzor teploty | Áno |
Schválenia a osvedčenia | Schválenie UL |
Elektrické pripojenie | M12x1, 5-pólový |
Mechanické pripojenie | G3/4 externý |
Výstupný signál | CANopen |
Dĺžka tyče [mm] | 370 |
Princíp merania | Magnetostrikčný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Softvér
SK
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Softvér
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Softvér
SK
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Softvér
EN
(0.01 MB)