Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Rozsah merania [mm] |
658 |
Integrovaný senzor teploty |
Nie |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Elektrické pripojenie |
Opláštený kábel, dĺžka 2 m |
Mechanické pripojenie |
G3/4 externý |
Výstupný signál |
4 až 20 mA (3-vodič, zdroj) |
Dĺžka tyče [mm] |
730 |
Princíp merania |
Magnetostrikčný |