HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Číslo dielu
925982
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/2 ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (3-vodič, zdroj)
Presnosť 5,00 % max = 3,00 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 30
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Rozdiel