Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia |
Nie |
Rozsah merania, koncová hodnota |
360 |
Rozsah merania, počiatočná hodnota |
0 |
Typ |
Jednootáčkové |
Elektrické pripojenie |
M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny |
Priemer plášťa |
36 mm, okrúhly |
Typ upevnenia |
Synchro 4-otvor M3 |
Mechanické pripojenie |
10 mm plný hriadeľ, DM 6 mm |
Výstupný signál |
CAN J1939 |
Rozlíšenie |
14 bitov |
Presnosť |
0,2° max = 0,1° typ |