ETS 4145-F21-350-000

Číslo dielu
925944
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka sondy 350
Presnosť 0,8 % max = 0,4 % typ.
Elektrické pripojenie DIN 43650/3p+PE
Mechanické pripojenie G1/4 A DIN 3852/externý
Max. hodnota rozsahu teplôt 100
Min. hodnota rozsahu teplôt -25
Schválenie Žiadny
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče), HART