ETS 3226-3-018-V00

Číslo dielu
925918
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka teplotnej sondy 18
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 1
Max. hodnota rozsahu teplôt 100
Min. hodnota rozsahu teplôt -25
Teplotná sonda Integrovaný
Displej Áno
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/2 DIN 3852/externý