EDS 824-F31-0025-000

Číslo dielu
925830
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
Schválenia a osvedčenia Typové schválenie ECE, Schválenie UL
Dodatočné rozhranie IO-Link
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 25
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný
Displej Nie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Softvér SK

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Softvér EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Softvér SK

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Softvér EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu SK

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Brožúra produktu SK

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Brožúra produktu EN

(0.81 MB)