HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000

Číslo dielu
925787
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
Schválenia a osvedčenia ECE
Rozsah merania, koncová hodnota 360
Rozsah merania, počiatočná hodnota 0
Typ Jednootáčkové
Elektrické pripojenie M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny
Priemer plášťa 36 mm, okrúhly
Typ upevnenia Synchro 4-otvor M3
Mechanické pripojenie 10 mm plný hriadeľ, DM 6 mm
Výstupný signál CANopen
Rozlíšenie 14 bitov
Presnosť 0,2° max = 0,1° typ

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Softvér SK

(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Softvér EN

(0 MB)