Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | Nie |
---|---|
Rozsah merania, koncová hodnota | 360 |
Rozsah merania, počiatočná hodnota | 0 |
Typ | Jednootáčkové |
Elektrické pripojenie | M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny |
Priemer plášťa | 36 mm, okrúhly |
Typ upevnenia | Synchro 4-otvor M3 |
Mechanické pripojenie | 10 mm plný hriadeľ, DM 6 mm |
Výstupný signál | CANopen |
Rozlíšenie | 14 bitov |
Presnosť | 0,2° max = 0,1° typ |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Softvér
SK
(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Softvér
EN
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Softvér
SK
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Softvér
EN
(0 MB)