Technické údaje
Rozsah merania [mm] | 1128 |
---|---|
Integrovaný senzor teploty | Áno |
Schválenia a osvedčenia | Schválenie UL |
Elektrické pripojenie | M12x1, 5-pólový |
Mechanické pripojenie | G3/4 externý |
Výstupný signál | CANopen |
Dĺžka tyče [mm] | 1200 |
Princíp merania | Magnetostrikčný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Softvér
SK
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Softvér
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Softvér
SK
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Softvér
EN
(0 MB)