HDA 4820-A-350-424(10m)

Číslo dielu
925599
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie Kábel
Mechanické pripojenie G1/2 ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 0,25 % max = 0,125 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 350
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Brožúra produktu SK

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Brožúra produktu EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Brožúra produktu SK

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Brožúra produktu EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Odvetvová brožúra SK

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Odvetvová brožúra EN

(22.21 MB)