Technické údaje
Dĺžka teplotnej sondy | 350 |
---|---|
Schválenia a osvedčenia | Nie |
Dodatočné rozhranie | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link |
Spínacie výstupy | 2 |
Max. hodnota rozsahu teplôt | 100 |
Min. hodnota rozsahu teplôt | -25 |
Teplotná sonda | Integrovaný |
Displej | Áno |
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/2 DIN 3852/externý |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Softvér
SK
(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Softvér
EN
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Softvér
SK
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Softvér
EN
(0.05 MB)