ENS 3116-F31-0520-000-K

Číslo dielu
925149
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Displej Áno
Princíp merania Kapacitný
Dĺžka tyče [mm] 520
Rozsah merania [mm] 390
Spínacie výstupy 2
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link
Mechanické pripojenie Rúra 22 mm
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Integrovaný senzor teploty Áno
Schválenia a osvedčenia Nie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Softvér SK

(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Softvér EN

(0.04 MB)