Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka sondy |
250 |
Presnosť |
0,8 % max = 0,4 % typ. |
Elektrické pripojenie |
Rad Binder 714 M18/4 p |
Mechanické pripojenie |
G1/4 A DIN 3852/externý |
Max. hodnota rozsahu teplôt |
100 |
Min. hodnota rozsahu teplôt |
-25 |
Schválenie |
Žiadny |
Výstupný signál |
0 až 10 V |