HAT 1236-C01-360L-P01-V106-M01-S2PD-000

Číslo dielu
925009
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
Schválenia a osvedčenia SIL 2, PL D, Kategória 2, ECE
Rozsah merania, koncová hodnota 360
Rozsah merania, počiatočná hodnota 0
Typ Jednootáčkové
Elektrické pripojenie M12x1 zástrčkový konektor, 5 pinov, axiálny
Priemer plášťa 36 mm, okrúhly
Typ upevnenia Synchro 4-otvor M3
Mechanické pripojenie 10 mm plný hriadeľ, DM 6 mm
Výstupný signál 4..20 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 12 bitov
Presnosť 0,3° max = 0,15° typ