HNS 3226-3-1000-000

Číslo dielu
924926
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Mechanické pripojenie G3/4 A DIN 3852/externý
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 1
Rozsah merania [mm] 928
Princíp merania Magnetostrikčný
Displej Áno
Integrovaný senzor teploty Nie
Dĺžka tyče [mm] 1000
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL