HNS 3226-3-0410-000

Číslo dielu
924832
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Mechanické pripojenie G3/4 A DIN 3852/externý
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 1
Rozsah merania [mm] 338
Princíp merania Magnetostrikčný
Displej Áno
Integrovaný senzor teploty Nie
Dĺžka tyče [mm] 410
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Brožúra produktu SK

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Brožúra produktu EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Brožúra produktu SK

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Brožúra produktu EN

(0.69 MB)