Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | Schválenie UL |
---|---|
Dodatočné rozhranie | IO-Link |
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Spínacie výstupy | 2 |
Max. hodnota rozsahu nastavení | 100 |
Min. hodnota rozsahu nastavení | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Displej | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Softvér
SK
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Softvér
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Softvér
SK
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Softvér
EN
(0.03 MB)