HLT 2100-R1-K01-C01-0300-000

Číslo dielu
924686
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Opláštený kábel, dĺžka 1 m
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál 4 .. 20 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 0,005 mm
Rozsah merania [mm] 300
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie