Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie |
Zástrčkový konektor M16, 8 pinov |
Mechanické pripojenie |
M18x1,5 skrutka na prírube |
Výstupný signál |
0 až 10 V |
Rozlíšenie |
0,005 mm |
Rozsah merania [mm] |
1200 |
Dizajn/geometria |
Tyč |
Princíp merania |
Magnetostriktívne |
Schválenia a osvedčenia |
Nie |