Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie |
M12x1, 8-pólový |
Mechanické pripojenie |
G3/4 A DIN 3852/externý |
Dodatočné rozhranie |
0 až 10 V |
Spínacie výstupy |
4 |
Rozsah merania [mm] |
1128 |
Princíp merania |
Magnetostrikčný |
Displej |
Áno |
Integrovaný senzor teploty |
Áno |
Dĺžka tyče [mm] |
1200 |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |