HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

Číslo dielu
924539
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Opláštený kábel, dĺžka 10 m
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál 20 .. 4 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 0,005 mm
Rozsah merania [mm] 200
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie