Technické údaje
Elektrické pripojenie | M12x1, 8-pólový |
---|---|
Mechanické pripojenie | G3/4 A DIN 3852/externý |
Dodatočné rozhranie | 0 až 10 V |
Spínacie výstupy | 4 |
Rozsah merania [mm] | 338 |
Princíp merania | Magnetostrikčný |
Displej | Áno |
Integrovaný senzor teploty | Áno |
Dĺžka tyče [mm] | 410 |
Schválenia a osvedčenia | Schválenie UL |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Brožúra produktu
SK
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Brožúra produktu
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Brožúra produktu
SK
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Brožúra produktu
EN
(0.69 MB)