EDS 3118-5-02,5-000-E1

Číslo dielu
924394
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/2 B DIN EN 837/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 2.5
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Absolútny
Displej Áno