HLT 2100-R1-M08-C02-0225-000

Číslo dielu
924315
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Zástrčkový konektor M16, 8 pinov
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál 20 .. 4 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 0,005 mm
Rozsah merania [mm] 225
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie