HNS 3126-3-0280-000

Číslo dielu
924253
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Mechanické pripojenie G3/4 A DIN 3852/externý
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 1
Rozsah merania [mm] 208
Princíp merania Magnetostrikčný
Displej Áno
Integrovaný senzor teploty Áno
Dĺžka tyče [mm] 280
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL