Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Rozsah merania [mm] |
298 |
Integrovaný senzor teploty |
Nie |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Elektrické pripojenie |
M12x1, 4-pólový |
Mechanické pripojenie |
G3/4 externý |
Výstupný signál |
0 až 10 V |
Dĺžka tyče [mm] |
370 |
Princíp merania |
Magnetostrikčný |