HNT 1226-B-0520-000

Číslo dielu
924211
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Rozsah merania [mm] 448
Integrovaný senzor teploty Nie
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Mechanické pripojenie G3/4 externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Dĺžka tyče [mm] 520
Princíp merania Magnetostrikčný