HDA 4116-B-01,6-000-F1

Číslo dielu
923983
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/2 B DIN EN 837/externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 1.6
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Absolútny

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu SK

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu EN

(6.23 MB)