HLT 2100-R1-M06-C02-0910-000

Číslo dielu
923900
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Zástrčkový konektor M16, 6 pinov
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál 20 .. 4 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 0,005 mm
Rozsah merania [mm] 910
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie