HLT 2100-R1-M06-C01-0210-000

Číslo dielu
923718
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Zástrčkový konektor M16, 6 pinov
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál 4 .. 20 mA (3-vodič)
Rozlíšenie 0,005 mm
Rozsah merania [mm] 210
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie