Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie |
M12x1, samostatný vodič 180 mm |
Mechanické pripojenie |
Integrovaný vo valci, D = 10 mm |
Výstupný signál |
4 .. 20 mA (3-vodič) |
Rozlíšenie |
0,1 mm |
Rozsah merania [mm] |
730 |
Dizajn/geometria |
Tyč |
Princíp merania |
Magnetostriktívne |
Schválenia a osvedčenia |
Nie |