ETS 3226-F31-250-000

Číslo dielu
923603
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka teplotnej sondy 250
Schválenia a osvedčenia Nie
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu teplôt 100
Min. hodnota rozsahu teplôt -25
Teplotná sonda Integrovaný
Displej Áno
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/2 DIN 3852/externý

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Softvér SK

(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Softvér EN

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Softvér SK

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Softvér EN

(0.05 MB)