HDA 4845-B-006-000

Číslo dielu
923494
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie DIN EN 175301-803/3p + PE
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Presnosť 0,25 % max = 0,125 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 6
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný