ETS 4545-A-100-000

Číslo dielu
923457
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka sondy 100
Presnosť 2,0 % max = 1,0 % typ.
Elektrické pripojenie DIN 43650/3p+PE
Mechanické pripojenie G1/4 A DIN 3852/externý
Max. hodnota rozsahu teplôt 100
Min. hodnota rozsahu teplôt -25
Schválenie Žiadny
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)