Technické údaje
Elektrické pripojenie | M12x1, 4-pólový |
---|---|
Mechanické pripojenie | G3/4 A DIN 3852/externý |
Dodatočné rozhranie | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link |
Spínacie výstupy | 2 |
Rozsah merania [mm] | 338 |
Princíp merania | Magnetostrikčný |
Displej | Áno |
Integrovaný senzor teploty | Nie |
Dĺžka tyče [mm] | 410 |
Schválenia a osvedčenia | Schválenie UL |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Softvér
SK
(0.04 MB)

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Softvér
EN
(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
Softvér
SK
(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
Softvér
EN
(0.04 MB)