HNS 3228-5-0370-000

Číslo dielu
923433
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie M12x1, 5-pólový
Mechanické pripojenie G3/4 A DIN 3852/externý
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 2
Rozsah merania [mm] 298
Princíp merania Magnetostrikčný
Displej Áno
Integrovaný senzor teploty Nie
Dĺžka tyče [mm] 370
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL