HNT 1226-C-0370-000

Číslo dielu
923431
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Rozsah merania [mm] 298
Integrovaný senzor teploty Nie
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Mechanické pripojenie G3/4 externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (3-vodič, zdroj)
Dĺžka tyče [mm] 370
Princíp merania Magnetostrikčný