Technické údaje
Elektrické pripojenie | M12x1, 4-pólový |
---|---|
Mechanické pripojenie | Rúra 22 mm |
Dodatočné rozhranie | 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V, IO-Link |
Spínacie výstupy | 2 |
Rozsah merania [mm] | 290 |
Princíp merania | Kapacitný |
Displej | Áno |
Integrovaný senzor teploty | Nie |
Dĺžka tyče [mm] | 410 |
Schválenia a osvedčenia | Schválenie UL |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
IODD 923361 ENS 3216 F31 0410 000 K
Softvér
SK
(0.05 MB)
IODD 923361 ENS 3216 F31 0410 000 K
Softvér
EN
(0.05 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Brožúra produktu
SK
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Brožúra produktu
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Brožúra produktu
SK
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Brožúra produktu
EN
(0.73 MB)