Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
HDA 4846-B-016-031(-1...16bar)
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie |
Schválenie UL |
Elektrické pripojenie |
M12x1/4p |
Mechanické pripojenie |
G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál |
0 až 10 V |
Presnosť |
0,25 % max = 0,125 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku |
16 |
Min. hodnota rozsahu tlaku |
-1 |
Jednotka tlaku |
BAR |
Typ tlaku |
Pomerný |