HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000

Číslo dielu
923286
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Zástrčkový konektor M16, 8 pinov
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál 0 až 10 V
Rozlíšenie 0,005 mm
Rozsah merania [mm] 100
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie