Technické údaje
Schválenie | Schválenie UL |
---|---|
Elektrické pripojenie | DIN EN 175301-803/3p + PE |
Mechanické pripojenie | G1/2 preplachovacia membrána, dod. tesniaci krúžok |
Výstupný signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 600 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

HDA 4400/4700 flash membrane User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.61 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Brožúra produktu
SK
(3.4 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Brožúra produktu
EN
(3.4 MB)