HDA 4844-B-250-000

Číslo dielu
922672
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie Rad Binder 714 M18/4 p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Presnosť 0,25 % max = 0,125 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 250
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný