Technické údaje
Schválenie | Schválenie UL |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Presnosť | 0,25 % max = 0,125 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 250 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Brožúra produktu
SK
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Brožúra produktu
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Brožúra produktu
SK
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Brožúra produktu
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Odvetvová brožúra
SK
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Odvetvová brožúra
EN
(22.21 MB)