HNS 526-3-0480-000-F

Číslo dielu
922653
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Mechanické pripojenie M30 x 1,5
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 1
Rozsah merania [mm] 480
Princíp merania Ultrazvuk
Displej Áno
Schválenia a osvedčenia Nie